dryspin Spritzguss-Gewindemutter aus iglidur J | Form: Flansch | Metrisches-Gewinde | RH

JFRM-C-01-M5 product image
igus-icon-lupe
JFRM-C-01-M5 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconJFRM-C-01-M5 video
igus-icon-lupe
1 von 3
JFRM-C-01-M5 product image
JFRM-C-01-M5 technical drawing
JFRM-C-01-M5 video
  • Material: iglidur J
  • Unser Allrounder bei nahezu allen Geschwindigkeiten
  • Gewindetyp: Metrisches Gewinde nach DIN 976
  • Gewindeart: Befestigungsgewinde
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Zulässige Flächenpressung im Gewinde: bis zu 4 MPa
  • Ausführung: Spritzgussgewindemutter mit geschnittenem Gewinde
  • Form: Gewindemutter mit viereckigem Flansch


Hier Lebensdauer berechnen

igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-C-01-M5
12
12
M5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung