iglidur® X, Plattenstreifen

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Dauerbetriebstemperaturen von -100 bis +250 °C
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung