Drehteile und Frästeile online bestellen

CNC-Service

NEU: Smarte Zeichnungsprüfung

Tablet mit igus CNC-Service: technische Zeichnung wird automatisch geprüft und Korrekturvorschläge angezeigt.

Toleranz-Check

Zeichnungscheck-Ansicht mit technischer Zeichnung und markierten Alternativen zur Fehlerprüfung.
Zeichnungscheck-Ansicht mit technischer Zeichnung und markierten Alternativen zur Fehlerprüfung.

3D-Modell-Konfigurator

Konfigurator
Konfigurator

6 Gründe für Drehteile und Frästeile aus Kunststoff

Schmier- und Wartungsfrei

Chemikalienbeständig

FDA-Konform

Temperaturbeständig

Leicht

PTFE-frei und PFAS-getestet

Der richtige Werkstoff für Ihr Projekt!

3D-Druck-Gleitlager-Materialproben in mehreren Farben auf weißem Hintergrund.

Beachten Sie unsere Fertigungsstandards

Messschieber
  • Nennmaß bis 30 mm: IT 9/10
  • Nennmaß über 30 bis 180 mm: IT 10/11
  • Nennmaß über 180 bis 500 mm: IT 11/12/13
  • Nennmaß über 500 mm: Aussage erst nach individueller Prüfung

Falls Sie abweichende Anforderungen haben

Checkliste mit ankreuzten Feldern und zwei Stiften.

Konfigurieren Sie Ihre Wünsche und erhalten Sie direktes Preis-Feedback

Wann und warum sich die CNC-Bearbeitung für Ihre Drehteile und Frästeile lohnt​

Große Materialvielfalt und Materialqualität:

Hohe Oberflächenqualität:

Präzise Bauteilmaße mit engen Toleranzen:

Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:

Überzeugen Sie sich anhand dieser Anwendungsbeispiele:

Gleitsteine für 2-Säulen-Hebebühne

gleistein

Rollen für Bandumlenkung in einer Bügelmaschine

Bügelmaschine mit igus Energiekette und Kabeln im Querschnitt dargestellt.

Bauteilkomponente für eine Abfüllmaschine von Nudelsaucen

Abfüllmaschine

Rollen für Transportband

Förderband mit igus Komponenten an einer Verpackungsmaschine.

Ihre Fragen und unsere Antworten (FAQs)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

Produktmanager iglidur Gleitlager & Halbzeuge

+43 7662 57763 25E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung