- In Gewindegröße M10 ab Lager erhältlich (M8 und M12 in Vorbereitung)
- Für direkten Anschluss beispielsweise an igubal Gelenkköpfen
- Sehr geringes Gewicht
- Material: igumid G
Change Language :
igubal GARMK – leicht, robust und vielseitig
Der im Spritzgussverfahren hergestellte igubal Gabelkopf mit Außengewinde, Bolzen und Sicherungsring besteht aus dem Polymer igumid G, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet und kurzzeitig bis +180°C belastbar ist. Der Gabelkopf zeichnet sich durch sein sehr geringes Gewicht und seine hohe Steifigkeit aus. Er ist absolut korrosionsbeständig und kann hohe Zugkräfte aufnehmen, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht. Er ist kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E und bietet zusätzliche Vorteile wie Schwingungs- und Geräuschdämpfung. Er ist direkt bestellbar mit Rechtsgewinde und auf Anfrage mit Linksgewinde erhältlich.
Die im Kunststoff integrierten Festschmierstoffe ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch die wartungsfreien Gabelköpfe ökologische und ökonomische Vorteile bieten.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal