- einteilige Bauweise
- einfache Montage
- einfache Demontage
- Material igumid G
- kombinierbar mit Gabelköpfen der Maßreihe E
- hohe Festigkeit
Change Language :
igubal GEFM – robuster und einteiliger Federklappbolzen
Der im Spritzgussverfahren hergestellte igubal Federklappbolzen GEFM besteht aus dem hochfesten Polymer igumid G, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet und kurzzeitig bis +180°C belastbar ist. Der Federklappbolzen zeichnet sich durch seine einteilige Bauweise aus. Dieses Design ermöglicht eine einfache Montage und Demontage, was den Einsatz in verschiedenen Anwendungen erleichtert. Der Federklappbolzen ist kombinierbar mit Gabelköpfen der Maßreihe E und bietet eine hohe Festigkeit, die ihn besonders robust und zuverlässig macht.