- Material: iglidur R
- Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
- Hohe Medienbeständigkeit
- Niedrige Reibwerte
- Schwingungsdämpfend
- Low-cost-Werkstoff
Change Language :
igubal R-Kalotten – die low-cost-Variante mit guter Abriebfestigkeit
Die im Spritzgussverfahren hergestellte Kugelkalotte REI der Maßreihe E besteht aus dem low-cost-Werkstoff iglidur R. Dieses tribologisch optimierte Hochleistungspolymer zeichnet sich durch gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur und geringen Reibwerten aus. Das PTFE- und silikonfreie Material ist besonders kostengünstig, erreicht im Trockenlauf niedrige Reibwerte und läuft weitgehend Stick-Slip-frei.
Die im Material enthaltenen Festschmierstoffe machen eine regelmäßige Wartung überflüssig und schonen die Umwelt, indem sie eine externe Schmierung über die gesamte Lebensdauer ersetzen. Die kugelförmige Bauweise ermöglicht Bewegungen in mehrere Richtungen und bietet somit hohe Flexibilität für dynamische Anwendungen.
igubal Kalotten aus iglidur R