PACOF: teilbare Schutzschläuche

I-PACOF-07B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
I-PACOF-07B product image
I-PACOF-07B technical drawing
  • Speziell modifiziertes Polyamid 6, guter Formschluss bis zu IP50
  • Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C; kurzzeitig + 130 °C
  • Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PACOF-07B
7

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung