igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
- Teile mit PG Gewinde: PS
- IP54
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C; kurzzeitig +100 °C
- Material: Glasfaserverstärktes Polyamid hellgrau
igus-icon-lieferzeitI-514-07
7
Diese Verschlussschrauben eignen sich zum sauberen Verschliessen von nicht benötigten Gewindebohrungen in Gehäusen oder Verteilerdosen.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal