PMAFLEX LNO - Teilbare, gerade Gegenmuttern, metrisch

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Speziell modifiziertes Polyamid 6
  • IP54 einteilige, teilbare Anschlussarmatur
  • Selbstverlöschend
  • Halogen- und cadmiumfrei Hervorragende Schlagfestigkeit Temperaturbereich: -40° C bis +105° C; kurzzeitig bis +160° C
  • Besonderheit: auch Einstoss-Montage des Rohres in vorinstallierten Fitting möglich
  • Lieferung: Anschlussarmatur wird offen geliefert
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung