igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
3.5 mm

Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
5 mm
Biegeradius [R]
10 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,22 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 22,00
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 03.05.010.0EUR 22,00
Energiekettenserie 03 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 5 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot03.05.010.0510