igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
17 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
14 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
38 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,83 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 27,39
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : B15.015.038.0EUR 27,39
Energiekettenserie B15 | im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 17 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538