igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
22 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
19.5 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
20 mm
Biegeradius [R]
45 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 1,67 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 98,53
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : C6.22.020.045.17EUR 98,53
Energiekettenserie C6.22 | Höchste Reinraumeignung, kaum Abrieb, hohe Stabilität | Innenhöhe: 22 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045