Neu
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
53 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 4,08 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 138,72
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : C6.53.050.075.17EUR 138,72
Energiekettenserie C6.53 | Höchste Reinraumeignung, kaum Abrieb, hohe Stabilität | Innenhöhe: 53 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075