Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm
Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm
Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm
Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
9.4 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
4.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 31,57
EUR 0,41 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E045.3/9.028.0EUR 31,57
Energiekettenserie E045.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 9,4 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung