Energiekettenserie E065 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm

easy chain Serie E065
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E065
Energiekettenserie E065 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
Energiekettenserie E065 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
Energiekettenserie E065 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
11.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
7 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
16 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 27,47
EUR 0,41 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E065.16.018.0EUR 27,47
Energiekettenserie E065 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung