Energiekettenserie E200 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

easy chain Serie E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E200
Energiekettenserie E200 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
24.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
57 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 30,80
EUR 1,40 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E200.05.055.0EUR 30,80
Energiekettenserie E200 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung