igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
24.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
77 mm
Biegeradius [R]
55 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 1,51 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 33,22
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E200.2/35.055.0EUR 33,22
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755