Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mm

easy chain Serie E26
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E26
Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mm
Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mm
Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
36.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 38,16
EUR 2,12 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E26.07.063.0EUR 38,16
Energiekettenserie E26 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 36,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung