igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
14.9 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
12.5 mm

Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
16 mm
Biegeradius [R]
28 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 1,20 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 60,00
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2C.15.16.028.0.ESDEUR 60,00
ESD-Energiekettenserie E2C.15 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 14,9 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE2C.15.16.028.0.ESD1628