igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
10 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
18 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,46 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 23,00
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2i.10.06.018.0EUR 23,00
Energiekettenserie E2i.10 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 10,1 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618