igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
26 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
24 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
48 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 1,94 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 42,68
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2I.26.025.048.0EUR 42,68
Serie E2i.26 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 26 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.26.025.048.02548