igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
35 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 3,64 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 54,60
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E300.075.075.0EUR 54,60
Energiekettenserie E300 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE300.075.075.07575