igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
169 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 14,87 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 237,92
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E6.80.169.150.0EUR 237,92
Energiekettenserie E6.80 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE6.80.169.150.0169150