igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 7,73 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 115,95
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 7838C.05.125.0EUR 115,95
Energierohr 7838C | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 42 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125