igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
52 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
100 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 5,00 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 125,00
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : RX40.100.100.0EUR 125,00
Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotRX40.100.100.0100100