Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm

Z065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
11.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 30,82
EUR 0,46 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48-72 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : Z065.3/9.018.0EUR 30,82
Energiekettenserie Z065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung