Neu
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
20 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm

Öffnungsprinzip
Mit Reißverschluss
Innenbreite [Bi]
33 mm
Biegeradius [R]
55 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 21,91 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 197,19
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : SKS20.033.02.0.ESDEUR 197,19
e-skin Wellrohr SKS20.ESD aus ableitfähigem Material | Zweiteiliges Wellrohr mit Reißverschluss Öffnungsprinzip | Innenhöhe: 20 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitSKS20.033.02.0.ESD3355