SRM-L Stahl Rotation Module Light- Komplett-Set [Drehwinkel: bis 380°]

<p>1 Komplett-Set besteht aus:</p><p>+ igus Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius<br>+ Anschlusselemente<br>+ Führungsrinne<br>+ Trennstege<br>+* Zugentlastungstrennstege nur bei den Varianten 600, 700, 800</p>
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
<p>1 Komplett-Set besteht aus:</p><p>+ igus Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius<br>+ Anschlusselemente<br>+ Führungsrinne<br>+ Trennstege<br>+* Zugentlastungstrennstege nur bei den Varianten 600, 700, 800</p>
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image

Komplettsystem mit Stahl Führungsrinne

1 Komplett-Set besteht aus:

  • igus Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius
  • Anschlusselemente
  • Führungsrinne
  • Trennstege
  • * Zugentlastungstrennstege nur bei den Varianten 600, 700, 800


Empfohlen Montageposition: Boden

igus-icon-lieferzeitPACK.SRML.600.E4.21.060.0001
60
600

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung