- Es stehen 3 Bauformen der triflex R Kette zur Auswahl
TRE = offen
TRC = geschlossen
TRCF = geschlossen mit Schnappverschluss - Über den Größenindex die passende Größe der Kette passend zum RSP System auswählen
- Zusätzlich noch die gewünschte Länge außerhalb des RS Systems wählen
1000 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm - Andere Längen auf Wunsch möglich
Change Language :