xiros® Kugelrollen mit Hohlkugel und iglidur® J350-Gehäuse, gleitend

Neu
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
  • Kugel Ø: 22.22, 25.4, 30 mm
  • Hohe Tragfähigkeit bei geringer Reibung
  • Einsatztemperaturen bis 120 °C möglich
  • Gehäusematerial: iglidur J350
  • Kugelmaterial: Edelstahl


ℹ️: Die Höhen-Toleranz aller Baugrößen beträgt ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
iglidur® J350
36
1470
22.22