igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Außen Ø: 30, 100 mm
- Geringe Massenträgheit
- Antistatische Variante
- Längentoleranz: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-CF30-6000-F180-10-ES
30
10
6000
Als fertig konfektionierte Systeme mit einem Rohr aus Aluminium, Carbon, Edelstahl oder PVC bewähren sich die Kugellager als Tragrollen zum Umlenken von Folien und Etiketten oder auch zum Fördern von Gütern. Durch den Einsatz von verschleißfesten Hochleistungspolymeren sowie dünnwandigen Rohren sorgen sie im Gegensatz zu metallischen Lösungen für eine Gewichtsersparnis von bis zu 48 %. Ihre Massenträgheit ist so um 42 % geringer, die notwendige Energie zum Beschleunigen damit erheblich kleiner und die Rollen erreichen die Fördergeschwindigkeit eher.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal