Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

drylin® W Gehäuselager aus Zinkdruckguss WJ200UMA

  • Linearlager ohne demontieren auf der Schiene wechseln
  • Bis zu 50 % Kosten sparen durch Fertigung der Lineargehäuse im Zinkdruckgussverfahren
  • Getestete Lebensdauer: Wechsellager mit Gleitfolie iglidur® J200 in Linearmodul SLW-1040 mit dryspin® Gewindesystem Ds10x25, Hublänge 300 mm, Last 50 N, System-Ausrichtung horizontal, Geschwindigkeit 0,01 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Einsatzdauer 50 %, Lebensdauer bei 20 °C 1.947.000 Doppelhübe
  • Bestehende Linearschlitten in Baugröße 10 können jederzeit umgerüstet werden
Produkt­beschreibung
Kosten sparen durch Lagerwechsel direkt auf der Schiene
Mit dem drylin® W-Wechsellager lässt sich mit nur wenigen Handgriffen und unter 30 Sekunden das Lineargleitlager wechseln. Ob Linearführung, Zahnriemenachse, Portalaufbauten oder im Delta-Roboter – überall können die Lineargleitlager direkt auf der Schiene gewechselt werden, ohne jegliche Kinematik demontieren zu müssen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.