drylin W Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen | WJRM-51 | Zinkdruckguss

WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin W Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen | WJRM-51 | Zinkdruckguss
drylin W Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen | WJRM-51 | Zinkdruckguss
drylin W Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen | WJRM-51 | Zinkdruckguss
drylin W Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen | WJRM-51 | Zinkdruckguss
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Gleichmäßige Lastverteilung durch das System pendelnd gelagerter Führungsrollen. 
  • Optionaler Schmutzabstreifer für Heavy-Duty-Anwendungen
  • Hohe Kostenersparnis durch Zinkdruckgussgehäuse
  • Horizontaler Aufbau mit 4x TandemlagerWJRM-51-20, 2 Schienen WS-20 im Abstand von 1.000 mm, Lagerabstand 500 mm, Gewichtskraft 250 N, Schienenlänge 2.000 mm, 60.790 Doppelhübe
  • 100 % schmierfreier Betrieb
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung