Video- / Vision- / Bustechnik

readycable® Leitungen für die Kamera- / Video- / Vision- / Bustechnik sind konfektionierte Spezialleitungen für Energieketten. Die Datenleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Es stehen FireWire-Leitungen, USB-Leitungen, Gig-E-Leitungen, Gradient-Glasfaserleitungen und Koaxleitungen zur Auswahl. DieSpezialleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA oder CE Desina. Diese hochflexible Leitung steht auch als flammwidrige und ölbeständige Variante zur Verfügung. Die Spezialleitung ist je nach Type hydrolyse- und mikrobenbeständig und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden.

  • Ölbeständig und belastbar
  • Kleinste Biegeradien bis 12,5xd
Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr