Shop für konfektionierte Anschlussleitungen

Die von igus gefertigten, konfektionierten Leitungen oder auch Anschlussleitungen laufen bei igus unter dem Begriff readycable. Es sind somit Leitungen, die man einsteckt und "ready" ist. All diese Anschlussleitungen sind für den Einsatz in Energieketten konzipiert. Als Hersteller und Konfektionär von Anschlussleitungen bietet igus alles aus einer Hand und reduziert Durchlaufzeiten und die Anzahl Lieferanten. Das igus Sortiment umfasst über 6.000 Artikel mit den unterschiedlichsten  konfektionierten Leitungen wie zum Beispiel:

  • Antriebsleitungen nach Herstellerstandards
  • Netzwerk-, Ethernet-, Feldbus-Leitungen
  • Video-, Vision-, Bustechnik
  • Sensor-, Aktorleitungen (Initiatorleitungen)
  • Individuelle Einzel- oder Serienfertigung.

Es stehen zahlreiche Leitungstypen in bis zu sieben verschiedenen Außenmantelqualitäten, diversen Zulassungen und Konformitäten zur Auswahl. Alle von igus gefertigten Anschlussleitungen durchlaufen vor dem Versand eine 100 %  Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr