Netzwerkleitung

Die konfektionierte Netzwerkleitung, Ethernetleitung, der Lichtwellenleiter oder die Profibusleitung wird bei igus mit vielen Millionen Zyklen im Einsatz in Energieketten getestet. Dadurch garantiert igus auch bei konfektionierten Leitungen, dass die Meterware min. 4 Jahre hält. Ein Teil dieser genannten Leitungsgruppen umfasst zum Beispiel die konfektionierte Gradient-Glasfaserleitung, CAT5/6/7-Leitung und auch Profinetleitung sowie Devicenet Leitung. Die konfektionierte Netzwerkleitung verfügt über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CleanRoom, EAC, CEi, Ctp, GL, RoHS-II, CSA, CE oder Desina. Das konfektionierte Netzwerkkabel von igus ist hochflexibel und für hohe Beanspruchung ausgelegt und steht auch als flammwidrige und öl-beständige Netzwerkleitung zur Verfügung.

  • Ölbeständig und belastbar
  • Kleinste Biegeradien bis 12,5xd
Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung