Konfektionierte Leitungen passend zu Festo

Diese readycable® Leitungen sind passend zu Festo konfektioniert. Die Antriebsleitungen wurden speziell für den Einsatz in der Energieführungskette entwickelt, um beim Einsatz in bewegten Anwendungen ausfallsicher zu sein. Die besonders lange Lebensdauer wird zusätzlich mit Garantie unterstützt. Diese hohe Qualität wird gewährleistet, indem alle chainflex® Leitungen von igus® im hauseigenen Labor einzeln geprüft und in millionenfachen Zyklen getestet werden. Bei igus® haben Sie eine vielzahl an konfektionierten Leitungen, die Sie direkt online bestellen oder anfragen können. Je nach Ihren Bedürfnissen werden die Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen ohne Aufschlag präzise zugeschnitten. Dies gilt auch für kleine Mengen. Sie erhalten hier Produkte in vielen erforderlichen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr