Konfektionierte Leitungen passend zu Mitsubishi

Passend zu Mitsubishi konfektionierte readycable® Antriebsleitungen, entwickelt für den dynamischen Einsatz in der Energiekette und auf besonders hohe Lebensdauer geprüft. Die besonders hohe Qualität wird erreicht, indem alle chainflex® Leitungen im igus® Labor in millionenfachen Zyklen getestet und einzeln geprüft werden. Bei igus® finden Sie eine vielzahl an konfektionierte Leitungen, die Sie sofort online bestellen oder anfragen können. Auch unsere Ansprechpartner vor Ort beraten Sie gerne zu unseren readycable® Produkten. Alle Kabel können zentimetergenau zugeschnitten werden, ohne dass ein Aufschlag für Kleinmengen oder den Zuschnitt selbst anfällt. Wir führen Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen und viele mehr. Viele unserer Produkte sind in den vielfältigen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA erhältlich. Auf alle Leitungen von igus® erhalten Sie Garantie.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr