Eckige triflex e-kette (Klassik)

Eckige triflex – die robuste Energiekette für weniger anspruchsvollen 3D-Bewegungen

Die eckige triflex Energiekette von igus wurde speziell für die sichere Führung von Kabeln und Schläuchen bei komplexen, dreidimensionalen Bewegungen entwickelt. Durch ihre rechteckige Bauform bietet sie eine besonders hohe Stabilität und mechanischen Schutz vor äußeren Bedingungen – ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und bei hohen mechanischen Belastungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

✅ Rechteckige Geometrie für maximale Stabilität und definierte Kabelführung

✅ Komplett geschlossen – optimaler Schutz vor Schmutz, Spänen und äußeren Einflüssen

✅ Modulares Gelenksystem – für 1-, 2- oder 3-achsige Bewegungen

✅ Hohe Zugfestigkeit – auch bei vertikalen Anwendungen und langen Verfahrwegen

✅ Einfache Montage und Demontage – Glieder lassen sich werkzeuglos verbinden und trennen
 

Die eckige triflex ist in verschiedenen Größen und Biegeradien sowie Rückwertigen Biegeradien (RBR) erhältlich und eignet sich für Anwendungen im Werkzeugmaschinen, Medizintechnik und vielen weiteren Branchen. Dank ihrer geschlossenen Bauweise ist sie besonders für schmutzintensive Umgebungen geeignet und schützt empfindliche Leitungen zuverlässig.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer