Produkte für Formatverstellungen in der Verpackungsindustrie

Formatverstellung: Manuelle Positioniersysteme bis Linearachse mit Stellantrieb

Wann eignen sich Formatverstellung mit Klemmen

Manuell: Linearführungen mit Handklemmung

Wann eigenen sich Manuelle Formatverstellungen

Angetrieben: Per Handrad angetriebene Linearachsen

Wann eigenen sich Automatisierte Formatverstellungen

Automatisiert: Linearachsen mit Motor und Steuerung
Manuelle Positioniersysteme

Wann eignen sich Linearschienen mit Klemmen für den Formatwechsel?

drylin® Linearmodule SHT

W-Schienen mit Handklemmung

  • Mit absolut schmiermittel- und wartungsfreien Gleitfolien
  • Breit gefächterter Baukasten
Linearmodule SLW

T-Schienen mit Handklemmung

  • Einfache Handhabung, wartungsfrei im Einsatz
  • Robuste und korrosionsbeständige Schienenführungen
drylin Q HKA

Vierkantführung mit Handklemmung

  • Flexibel einsetzbare Linear-Vierkantführungen
  • Mit robustem und dank Hohlkammerprinzip leichtem Aluminiumprofil
drylin N HK

Flachführung mit Handklemmung

  • Flache Führungsschienen für geringe Bauräume
  • Wartungsfreier Trockenlauf und geringer Verschleiß
drylin WW-HKX

Linearschlitten mit Klemmhebel

  • Linearschlitten mit integriertem Klemmhebel
  • Sichere Handhabung und geräuschlose Klemmung
drylin R mit Handklemmung

Wellenführung mit Handklemmung

  • Schlitten mit Handklemmung für Linearlager mit Wellenführungen
  • Mit Gehäuse aus anodisiertem Aluminium
Konfigurator Lineartechnik

Konfigurator Lineartechnik

Musterbox drylin W

Musterbox Linearführung

Erfolgstory

Erfolgstory: Formatverstellung


Manuelle Positioniersysteme

Wann eignen sich manuelle Positioniersysteme für den Formatwechsel?

dryspin

Gewindetechnik

  • Schmier- und wartungsfreie Muttern und Spindeln
  • Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewindein mehr als 5.000 Varianten ab Lager
Gewindetechnik ohne PTFE

NEU Gewindetechnik ohne PTFE

  • Aus vibrationsdämpfendem iglidur R
  • Hohe Positioniergenauigkeit
  • Komplett schmier- und wartungsfrei
drylin® Linearmodule SHT

Linearachsen auf Schienenbasis

  • Basierend auf drylin W Linearschienen
  • Verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile
Linearmodule SHT

Linearachsen mit Doppelwellenprofil

  • Individuelle Konfiguration von Wellen- und Spindelmaterialen und Schlittenlängen
  • Komplett schmiermittelfreies Verstellen
drylin SLR heavy duty Linearmodul

NEU Heavy Duty-Linearmodule

  • Linearmodul für hohe Lasten
  • Einfache Ausrichtung über Passstifte, ohne zusätzliche Montagewinkel
Kompaktes Linearmodul für enge Bauräume

NEU Linearachse für enge Bauräume

  • Manuell oder elektrisch verstellbar
  • Verwindungssteife Doppelschiene in silber oder schwarz
SHT Hygienic Design

NEU Linearachse Hygienic Design

  • Konstruiert nach Vorgaben des Hygienic Design (EHEDG und DIN EN 1672-2)
  • Optimale Spülbarkeit
Linearmodule ZLW

Flache Spindel-Linearachsen

  • Äußerst flacher Aufbau mit seitlicher Spindelanordnung
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
drylin SLWT

Linearachsen mit zwei Spindeln

  • SLW-Linarmodul mit Doppelspindel- und Schlitten
  • Breite Auflagefläche und hohe Flexibiltitä bei der Gestaltung des Antriebs
drylin SLN

Kompakte Spindel-Linearachsen

  • Konzipiert für beengte Bauräume
  • Besonders leicht und leise aber zur gleichen Zeit robust konstruiert
Winkelgetriebe
Winkelgetriebe

Winkelgetriebe zur Synchronisierung

  • Leichtes Gehäuse
  • Rost- und schmierfrei
  • Übersetzung 1:1 bis 1:5 verfügbar
Zahnräder

Verschleißfeste Zahnräder

  • Hoch verschleißfeste Zahnräder ab Stückzahl 1
  • Auf Wunsch individuell im 3D-Druck gefertigt und innerhalb von 3 Tagen versandfertig
Zahnrad aus iglidur AD210

NEU Detiektierbares Zahnrad

  • Für den Lebensmittelbereich
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • FDA-konform
apiro Synchronisierungsgetriebe

apiro Synchronisierungsgetriebe

  • Getriebebaukasten für die Synchronisierung von mehreren Verstellungen
  • Für modulare und kostengünstige Automatisierungen
Konfigurator Lineartechnik

Konfigurator Lineartechnik

Musterbox

Musterbox Linearachse

wipotec

Erfolgstory: Formatverstellung


Manuelle Positioniersysteme

Wann eignen sich Linearachsen mit Stellantrieb für den automatisierten Formatwechsel?

drylin mit Motor

Linearachsen mit Schrittmotoren

  • Leistungsstarke Schrittmotoren mit Verdrehsicherung
  • Mit den Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden
drylin mit Motor und Steuerung

Linearachsen mit Motorsteuerung

  • Steuerung zur Festlegung von Verfahrwegen, Positionen, Geschwindigkeiten und Lafuzeiten.
  • Schnelle Inbetriebnahme, intuitive Bedienoberfläche
Winkelgetriebe
Winkelgetriebe

Winkelgetriebe zur Synchronisierung

  • Leichtes Gehäuse
  • Rost- und schmierfrei
  • Übersetzung 1:1 bis 1:5 verfügbar
Zahnräder

Verschleißfeste Zahnräder

  • Hoch verschleißfeste Zahnräder ab Stückzahl 1
  • Auf Wunsch individuell im 3D-Druck gefertigt und innerhalb von 3 Tagen versandfertig
Zahnrad aus iglidur AD210

NEU Detiektierbares Zahnrad

  • Für den Lebensmittelbereich
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • FDA-konform
apiro

apiro Synchronisierungsgetriebe

  • Getriebebaukasten für die Synchronisierung von mehreren Verstellungen
  • Für modulare und kostengünstige Automatisierungen
Kurvenverstellung

Synchronisierte Kurvenverstellung

  • Baukasten für modulare und kostengünstige Automatisierungslösungen
  • Einsparung von Rüstkosten
Handsteuerung für Motoren

NEU Handsteuerung für Motoren

Konfigurator Antriebstechnik

Konfigurator Antriebstechnik

Erfolgstory

Erfolgstory: Formatverstellung

Anwendungen Verpackungstechnik

Weitere Erfolgstorys

igus blogs

Formatverstellung Spindel

Formatverstellung ohne Schmierung. Geht das?

Formatverstellung Linearachse

Welche Linearachsen mit Spindelantrieb gibt es?

Formatverstellung Linearachse

Spindel vs. Zahnriemenantrieb: Welche Linearachse wähle ich?

Gassenverstellung apiro

Gassenverstellung leicht gemacht mit Apiro

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung