Präziser Hybrid-Schrittmotor

Stepper-Motoren in verschiedenen Baugrößen nebeneinander.

Verschiedene Ausführungen des Schrittmotors

Schrittmotor mit Welle und Steckeranschluss.

Wellen-Schrittmotor

Schrittmotor mit Anschlussstecker und sichtbaren Kabeln.

Spindel-Schrittmotor

Motor mit Flansch und Welle in Vorderansicht.

Spezialisten-Schrittmotor

Aufbau des Schrittmotors

Motor-Baugruppe mit Explosionsdarstellung und markierten Bauteilen.

Präzise Positionierung

Hohe Dreh- und Haltemomente

Geringe Wärmeentwicklung

Einfache Motorsteuerung

Motoren und ein Laptop mit igus Auswahlhilfe für Elektromotoren.

Schrittmotor Einkaufshilfe

In wenigen Klicks zum passenden Motor

  • Schnelles Finden passender Produkte
  • Mit und ohne Getriebe
  • Inklusive technischer Daten
  • Schnelle Lieferung*

Häufig gestellte Fragen unserer Kunden

Baugrößen von Schrittmotoren

  • NEMA 08 (Flanschmaß 20 mm)
  • NEMA 11 (Flanschmaß 28 mm)
  • NEMA 14 (Flanschmaß 35 mm)
  • NEMA 17 (Flanschmaß 42 mm)
  • NEMA 23 (Flanschmaß 56 mm)
  • NEMA 34 (Flanschmaß 86 mm)
DMX-Aktuatoren in verschiedenen Baugrößen mit Frontansichten auf grauem Hintergrund.

Anwendungsbeispiele von Stepper Motoren

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Motoren für die Meeresforschung

drylin-Antriebssystem für industrielle Anwendungen mit mehreren Produktansichten.

Weitere Anwendungsbeispiele

Gleitlager in Industrieanwendungen für Baumaschinen, Windräder und Produktionsanlagen.

Weitere Informationen zum Schrittmotor

igus dryve Steuerung mit Anschlüssen vor orangefarbenem Kreis und unscharfer Produktübersicht im Hintergrund.

Passende Motorsteuerungen

Whitepaper-Download mit Dokumentensymbol und Produktcover.

Whitepaper Download

Bestellsymbol und zwei igus Motoren für den Onlineshop.

Zubehör Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung