Super aluminium guide trough

For general applications: Simple and cost-effective basic design as well as version for complex engineering applications

  • Very simple, modular assembly
  • Corrosion-resistant, seawater-resistant aluminium profile
  • Wear-reducing: glide strips protect from wear on the sides
  • Conductivity according to DIN EN 61537 - standard
  • Huge range: aluminium profile (standard: 2m section)
  • For heavy-duty applications: heavy-duty bottom clamp
Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung