Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

micro flizz® Komplettset | Gesamtlänge: 1 m - 10 m

1 Komplett-Set besteht aus:
+ Energiekette
+ Führungskanal
+ Führungswagen
 
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Feinstaubbelastung durch Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Geringer Platzbedarf
Produkt­beschreibung
Wartungsfreies, kompaktes, leises und kostensparendes Gesamtsystem - die Alternative zur Stromschiene.Für die sichere Führung von Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System.

Anwendungsbereiche:
Schiebetüren, Regalbediengeräte, Hallenkräne, Industrietore, Arbeitsplatzeinrichtungen, Kläranlagen und Kamerasysteme
 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.