Overengineering

Over-engineered oder gerade recht so? Der Kunde entscheidet am Ende.

Der Kunde definiert was perfekt ist. Kundenbedürfnisse verstehen vermeidet Over-Engineering

Warum Unternehmen trotz Perfektion nicht kostendeckend wirtschaften

Kostenfalle: an der Spezifikation vorbeiplanen

  • Produktplanung (Bedarfsermittlung, Ideenfindung, Machbarkeitsstudie)
  • Produktentwicklung (Auslegung, Design)
  • Produktion (Fertigungsplanung, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme)

Ohne Dialog sind konstruktive Ideen oft zu viel des Guten

Im Trend: Kundenumfragen erfassen Bedürfnisse

  • die Stabilität eines Produktes, und einer daraus resultierenden höheren Lebensdauer
  • noch mehr Bauraum sparen bei der Implementierung einer Komponente in die Maschine
  • den Lärmpegel an einer Anlage bzw. in der Produktion senken
  • das Gewicht eines Produktes reduzieren
  • die Montagezeiten zur Installation an einer Anlage senken
  • Wartungsaufwand / -intervalle von Komponenten / Bauteilen und damit an der Maschine minimieren
  • die Total Cost of Ownership senken (Beschaffung, Betrieb, Instandhaltung, Entsorgung)

Überraschende Ergebnisse und Variantenvielfalt zwischen den Branchen

Fazit

Overengineering

Lesen Sie im zweiten Teil, wie igus die Erkenntnisse im Feld umsetzt. Laden Sie sich hier das komplette kostenlose Whitepaper "Over-Engineering" herunter.

Ein Produkt ist nur so gut, wie es ein Kunde bewertet.

Geld mit neuesten Generationen e-ketten einsparen

Mehr Stabilität, gleiche Abmessungen und 30 % im Preis sparen.

Ähnliche Abmessungen, günstigerer Preis

40 % im Preis mit nahezu maßgleichen e-ketten einsparen.

igus Cobot Halter

Mit kostengünstigeren Roboter-Komponenten bis zu 50 % im Preis sparen.

Sparen dank chemikalienbeständiger Kunststoff-Rinne

58% Kosten sparen durch die Verwendung einer säurebeständigen Kunststoffrinne, statt Edelstahl

chainflex Preis-Check

64,7 % bei Steuerleitungen sparen durch Verzicht auf PUR und der CF130.UL.D

Einbaufertig konfektionierte Systeme

Einbaufertig gespart: Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken

Einzel oder Serienfertig

Mit readychain wird die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75 % reduziert

Kosten sparen mit smart plastics

Sparen dank Lösungen für Zustandsüberwachung und vorausschauender Wartung

Kosten sparen durch energieeffiziente Energieketten

Antriebsleistung sparen – Energiekosten senken

Kosten sparen durch zertifizierten Montageservice

Maschinenstillstand – verschenktes Geld

Technik verbessern und Kosten senken
Weitere Einsparmöglichkeiten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme®

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung