iglidur® ECO A180, zylindrisches Gleitlager, mm

Der kostengünstige Allrounder

iglidur® ECO A180, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
iglidur® ECO A180, zylindrisches Gleitlager, mm
1 von 2
iglidur® ECO A180, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
iglidur® ECO A180, zylindrisches Gleitlager, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ECO-A180SM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-A180
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
MATERIALS.ECO-A180_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler