chainflex® Motorleitung CF30

CF30.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC-Mischung 2. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 3. Besonders biegefeste Ausführung aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
play iconCF30.15.04 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CF30.15.04 product image
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC-Mischung 2. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 3. Besonders biegefeste Ausführung aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
CF30.15.04 video
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Mittel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF30.15.04
4G1,5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic