chainflex® Motorleitung CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 3. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
play iconCFPE.15.01 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CFPE.15.01 product image
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 3. Hochbiegefester Spezialleiter
CFPE.15.01 video
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic