chainflex® Anschlussleitung gewinkelt M12 x 1, CF.INI CF9

MAT9043704 product image
igus-icon-lupe
MAT9043704 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9043704 product image
MAT9043704 technical drawing
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9043704
4-polig
Winkeldose M12
offenes Ende
3
CF.INI-P4-M12-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.