- Gehäusematerial:
igumid G
- Material
Kugelkappe: iglidur® W300
- Verbindung
für rotierende und schwenkende Bewegungen
- Geringes
Gewicht
 :
igubal WGRM und WGLM – zuverlässige Winkelgelenke für rotierende und schwenkende Bewegungen
Das igubal Winkelgelenk mit Links- oder Rechtsgewinde ist die perfekte Lösung für rotierende und schwenkende Bewegungen. Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem schlagfesten und langfaserverstärkten Polymer, das für Temperaturen von -40°C bis +120°C und kurzzeitig bis +180°C geeignet ist und sich durch hohe Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Der Zapfen ist wahlweise aus igumid G oder verzinktem Stahl und mit Rechtsgewinde gefertigt. Auf Anfrage sind die Kugelzapfen auch mit Linksgwinde und aus Edelstahl erhältlich.
Die Kugelkappe besteht aus iglidur W300, einem Material, das eine hohe Verschleißfestigkeit bietet, selbst in besonders abrasiven Umgebungsmedien. Mit seinem geringen Gewicht und der einfachen Montage ist das Winkelgelenk ideal für Anwendungen, bei denen eine schnelle und unkomplizierte Installation erforderlich ist. Darüber hinaus ist es schwingungsdämpfend und unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub, was es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht.
Insgesamt bieten die igubal WGRM und WGLM Winkelgelenke eine effiziente und langlebige Lösung für verschiedenste Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im Vordergrund stehen.