igus-icon-lupe
- Cobot Schellen werden über rutschfestes, silikonfreies Klettband am GoFa-Arm befestigt
- Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
- Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
- Verfügbar für die Cobotgröße: 5kg, 10 kg und 12 kg
igus-icon-lieferzeitTRE.920.989.LAE30
30
ABB GoFA CRB 15000 5kg
igus-icon-infoDie Spannschelle für Achse 6 ist nicht im Lieferumfang enthalten